Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Ürün numarası:
- SV 9673.483
- Dizayn
- Havalandırma boşluğu ile
- Ürün açıklaması
- Fonksiyon bölmelerinin yatay olarak birbirinden ayırmak için. Yan duvar modülleri ile birlikte form 3 veya 4 uygulanabilir.
- Malzeme
- Çelik sac, 1,25 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- For compartment depth
- 400 mm
- Montaj talimatı
- Kompartman bölücü panelleri monte etmek için ikişer montaj dirseği gereklidir.
- Ölçüler
- Genişlik: 706 mm
Derinlik: 370 mm - Şunlar için uygun
- Genişlik: = 800 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 9,92 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177704732
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV Kompartman bölücü, GD: 706x370mm, TS için (800mm)