Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Ürün numarası:
- SV 9673.688
- Dizayn
- geçiş olmadan
- Ürün açıklaması
- İç ayırım için kompartman yan panel modüllerine direkt sabitleme için. Anahtarlama ve kumanda cihazları ile üniversal iç donatım. Ek montaj katlarının oluşturulabilir. Kompartman bölücü paneller ve yan panel modülleri ile birlikte form 2, 3 veya 4 e göre bir iç ayırım yapmak mümkündür.
- Malzeme
- Çelik sac, 2 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Tutucu braket ve sabitleme malzemeleri dahil
- Kompartman yüksekliği için
- 800 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 702 mm
Yükseklik: 793 mm - Şunlar için uygun
- Genişlik: = 800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 13 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177543980
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV Parçalı mnt. plakası, TS, GY:800x800mm