Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Oca 2020
- Ürün numarası:
- SV 9674.782
- Ürün açıklaması
- Sıralı modüler cihazları (örn. MCBs) yerleştirmek için taşıyıcı çerçeve seti. Taşıyıcı raylar, iki montaj profili aracılığı ile kompartman yan panel modüllerine iç ayırım için monte edilir. Kapak, tırtıllı vidalar aracılığıyla taşıyıcı çerçeveye sabitlenir. Kompartman bölücü paneller, kısmi montaj plakası ve yan panel modülleri ile birlikte form 2, 3 veya 4 e göre bir iç ayırım yapmak mümkündür.
- Malzeme
- Taşıyıcı çerçeve: Çelik sac, çinko kaplamalı, 1,5 mm
Kapak: Çelik sac, boyalı, 1,5 mm - Teslimat kapsamı
- Taşıyıcı raylar
2 montaj dirseği
1 kapak, yuvalı
Montaj malzemeleri dahil - Kompartman yüksekliği için
- 300 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 800 mm
- 17,5 mm ayırma birimi sayısı
- 2 x 36
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 4,6 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177543843
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV Örtü sacı, DIN ray montajlı cihazlar için, 2x36, GY: 500x295mm