Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Oca 2020
- Ürün numarası:
- SV 9675.240
- Dizayn
- Kompartmandaki dağıtım barası sistemi için (iç mekan)
- Ürün açıklaması
- T bağlantı setlerini bağlamak için hazırlanmıştır.
- Malzeme
- E-Cu
- Uzunluk
- 1.750 mm
- Şunlar için uygun
- PE/PEN/N için dikey bara olarak da uygundur.
- Şunlar için uygun
- Yükseklik: = 2.000 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 13,9 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 14,12
- Gümrük tarifesi numarası
- 74071000
- EAN
- 4028177576001
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Ürün açıklaması
- SV Dağıtım barası, E-Cu, L:1750mm, PLS1600