- Ürün numarası:
- SV 9342.320
- Malzeme
- Kapak: ABS
Çerçeve: Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Anma akımı maks.
- 1.600 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V, 3~
- Elektrik değerleri UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 1200 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı L maks. 1600 A, JDDZ/7
- Kablo çıkışı
- yukarıda/aşağıda
- Bara merkez mesafesi
- 60 mm
- Bilgi
- Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
- UL onayı sadece AC uygulamaları için geçerlidir
- DC uygulamalarında nominal işletme gerilimi, 9340.050/9341.050/9342.050 bara tutucusundaki bara düzenine bağlıdır
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Ölçüler
- Genişlik: 255 mm
Yükseklik: 210 mm
- Baralar için uygun
- Yükseklik: 5, 10 mm
- Esnek baralar için sıkıştırma bölmesi, 5 mm bara kalınlığında (G x Y)
- 65 x 27 mm
- Esnek baralar için sıkıştırma bölmesi, 10 mm bara kalınlığında (G x Y)
- 65 x 22 mm
- Anma işletme gerilimi (L1 + L2)
- 1000 V (DC)
- Anma işletme gerilimi (L1 + L3)
- 1500 V (DC)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,72 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,408
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177525689
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Ürün açıklaması
-
SV Bara besleme adaptörü, 60mm, üst-alt, 1600A