- Ürün numarası:
- SV 9342.410
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Elektriksel bağlantı türü
- Çerçeve terminali
- Anma akımı maks.
- 100 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V, 3~
- Elektrik değerleri UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Manuel Motor Kontrolörü maks. 100 A, NLRV/7
- Kablo çıkışı
- alt
- Bara merkez mesafesi
- 60 mm
- Bilgi
- Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir
- Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- For universal switchgear application
- Evet
- Ölçüler
- Genişlik: 72 mm
Yükseklik: 210 mm
- Yuvarlak kablo enkesitleri için bağlantı
- 10 ‐ 35 mm²
- Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
- 10 x 7,8 mm
- Baralar için uygun
- Yükseklik: 5, 10 mm
- Üretici (tip) için uygun
- ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
- Eaton (PKZ2)
- Schneider Electric (GV3ME80)
- Siemens (S3)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,58 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,114
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177503762
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Ürün açıklaması
-
SV Komponent adaptörü, 60mm, alt, 100A, 72mm