CB cihaz adaptörü 3 kutuplu

Ürün numarası: SV 9345.730

Güç şalterlerinin üniversal ve basitleştirilmiş montajı için CB cihaz adaptörü.

Ürün numarası:
SV 9345.730
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Bağlantı şeritleri
Yuva taşları
Anma akımı maks.
400 A
Nominal çalışma gerilimi
690 V, 3~
Elektrik değerleri UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 400 A, DIVQ/7
Kablo çıkışı
alt
Bara merkez mesafesi
60 mm
Bilgi
Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir
Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Kutup sayısı
3 kutuplu
Ölçüler
Genişlik: 140 mm
Yükseklik: 345 mm
Baralar için uygun
Yükseklik: 5, 10 mm
Üretici (tip) için uygun
Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
GE (FG400)
Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
Schrack (MC3)
Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
Terasaki (E400, S400, H400, L400)
Paketteki adet
1 adet
Ağırlık/ambalaj
2,954 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
1,533
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177680036
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Ürün açıklaması
SV Komponent adaptörü, 60mm, alt, 400A, 140mm
Onaylar
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK