- Ürün numarası:
- SV 9341.050
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Nominal çalışma gerilimi
- 1000 V, 3~
- 1500 V (DC)
- Elektrik değerleri UL (SCCR)
- 14 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 150 mm, PLS 800 Bara
- 22 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 150 mm, PLS 800 Bara
- 50 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 250 mm, PLS 800 Bara, Devre Kesici maks. 600 A, DIVQ/7
- 50 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 250 mm, PLS 800 Bara, Sigorta Sınıfı L maks. 800 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, Tutucu mesafesi 200 mm, PLS 800 Bara, Devre Kesici maks. 600 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 500 mm, PLS 800 Bara, Sigorta Sınıfı L maks. 800 A, JDDZ/7
- Model No. bilgisi
- UL uygulamaları için alt tabla kullanılmalıdır
- UL onayı sadece AC uygulamaları için geçerlidir
- Üstten montaj
- Evet
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Baralar için uygun
- PLS 800
- İçten bağlantılı
- Evet
- Baraların orta mesafesi
- 60 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,368 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85469010
- EAN
- 4028177525634
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Ürün açıklaması
-
SV Bara tutucu, UL, PLS800, 4'lü pk