- Ürün numarası:
- SV 9342.000
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma - Renk
- RAL 7035
- Nominal çalışma gerilimi
- 1000 V, 3~
- Üstten montaj
- Evet
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Baralar için uygun
- PLS 1600
- İçten bağlantılı
- Evet
- Baraların orta mesafesi
- 60 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,588 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85469010
- EAN
- 4028177503502
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Ürün açıklaması
- SV Bara tutucu, PLS1600, 4'lü pk