Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Ürün numarası:
- SV 9674.008
- Ürün açıklaması
- Bir RiLine60 ana bara sistemini arka tarafa monte etmek için 50 mm'lik ölçülerle M5 ve M6 dişli deliklerle sistem sabitlemesi. TS karkasına monte etmek için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 800 mm
- Yükseklik
- 362 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 5,2 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177543454
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV Montaj plk., RiLine60, TS G:800mm