- Ürün numarası:
- SV 3560.000
- Ürün açıklaması
- Esnek baraları delme işlemine gerek kalmadan bağlamak için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama, pasifleştirilmiş
- Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
- 34 x 10 mm
- Baralar için uygun
- 50 x 10 mm
- Baralar için uygun
- E-Cu bara
- Paketteki adet
- 3 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,044 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177044357
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Ürün açıklaması
- SV Bara bağlantı klempi, 100mm, 50x10mmCU, 3'lü pk