- Ürün numarası:
- SV 3085.000
- Ürün açıklaması
- Baraların kaplanması ile temas koruması. uzunluk: 1000mm/bölüm
- Malzeme
- Isıyla işlenmiş sert PVC
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma - Renk
- RAL 7035
- Uzunluk
- 1.000 mm
- Bilgi
- İsteğe göre kısaltılabilir
- Baralar için uygun
- E-Cu bara
- Baralar için uygun
- 40 - 60 x 10 mm
- Paketteki adet
- 10 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 6,12 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85472000
- EAN
- 4028177036239
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Ürün açıklaması
- SV Bara kapatma kapağı, 40-60x10mm, 10x1m