- Ürün numarası:
- SV 3075.000
- Ürün açıklaması
- Bara tutucu SV 3073.000 (40 x 10 mm) ve SV 3052.000 (60 x 10 mm) için uygun.
- Malzeme
- Cam elyaf takviyeli, termoplastik polyester(PBT)
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma - Renk
- RAL 7035
- For adapting the busbar width
- 40 mm
60 mm - Paketteki adet
- 24 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,072 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177036109
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Ürün açıklaması
- SV İnsert elemanı, SV 3073 için, 40x10mm,24'lü pk.