- Ürün numarası:
- SV 9677.210
- Dizayn
- 1 kutuplu devrelenebilir
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: kısmen gümüş kaplamalı sert bakır
- Renk
- Çerçeve: RAL 7035
Kapak: RAL 7001
Tutamak: RAL 7016
- NH boyu için
- 2
- Bara merkez mesafesi
- 185 mm
- Kablo çıkışı
- yukarıda/aşağıda
- Elektriksel bağlantı türü
- Cıvata M12
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V, 3~
- Anma akımı maks.
- 400 A
- Bilgi
- Temas koruma bileşenlerinin kullanılması durumunda, kontak terminalleri kullanılmalıdır.
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
- Konvertör montajı için
- Evet
- Ölçüler
- Genişlik: 100 mm
Yükseklik: 670 mm
- Yuvarlak kablo enkesitleri için bağlantı
- 6 ‐ 240 mm²
- Baralar için uygun
- Yükseklik: 10 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 5,02 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 1,73
- Gümrük tarifesi numarası
- 85365080
- EAN
- 4028177705524
- ETIM 7.0
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Ürün açıklaması
-
SV NH Slim sigortalı yük ayırıcı, boy2, 400A, 3p, M12, 185mm, tek kutup anahtarlanabilir, akım trafolu kutulum için