- Ürün numarası:
- SV 9677.430
- Ürün açıklaması
- Yuvarlak iletkenlerin direkt bağlantısı için.
- Malzeme
- Pirinç
- Yüzey
- Kalay kaplama
- Yapı büyüklüğü için
- 1/2
- Model no. için uygun
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- Yuvarlak kablo enkesitleri için bağlantı
- 70 ‐ 240 mm²
- Paketteki adet
- 3 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,366 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,067
- Gümrük tarifesi numarası
- 73182900
- EAN
- 4028177705173
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Ürün açıklaması
- SV V terminal, NH slimline sigortalı yük ayırıcı için, boy1/2, 70-240mm2 kablo için