- Ürün numarası:
- SV 9677.440
- Ürün açıklaması
- Yuvarlak iletkenlerin direkt bağlantısı için.
- Malzeme
- Pirinç
- Yüzey
- Kalay kaplama
- Yapı büyüklüğü için
- 3
- Model no. için uygun
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- Yuvarlak kablo enkesitleri için bağlantı
- 120 ‐ 300 mm²
- Paketteki adet
- 3 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,39 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,067
- Gümrük tarifesi numarası
- 73182900
- EAN
- 4028177705180
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Ürün açıklaması
- SV V terminal, NH slimline sigortalı yük ayırıcı için, boy3, 120-300mm2 kablo için