Akım dönüştürücü

Ürün numarası: SV 9677.870

Elektrik akımının endüktif ölçümü için.

Ürün numarası:
SV 9677.870
Ürün açıklaması
Slimline NH şalter/ayırıcı (185 mm orta mesafesi) mekanik entegrasyon sayesinde montaj derinliği değişmeden kompakt yapı şekli. Böylece montaj alanından tasarruf edilir.
Malzeme
Poliamid
Yapı büyüklüğü için
1 - 3
Model no. için uygun
9677.100
9677.110
9677.115
9677.200
9677.210
9677.215
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
Nominal güç
2,5 VA
Elektriksel bağlantı türü
Yuvarlak kablo 2,5 mm² (Uzunluk 1,5 m)
Insuslation material (class)
B
Primary current
400 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Yuvarlak kablo enkesitleri için bağlantı
2,5 ‐ 4 mm²
Anma frekansı
50 ‐ 60 Hz
Şunlar için uygun
9.677,1
9.677,11
9.677,115
9.677,2
9.677,21
9.677,215
9.677,3
9.677,31
9.677,315
9.677,34
Paketteki adet
1 adet
Ağırlık/ambalaj
0,31 kg
Gümrük tarifesi numarası
85043129
EAN
4028177705265
ETIM 7.0
EC001660
ECLASS 8.0
27141146
Ürün açıklaması
SV Akım trafosu, NH slimline sigortalı yük ayırıcı için, boy1-3, 400A/5A
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi