- Ürün numarası:
- SV 9677.925
- Ürün açıklaması
- Bağlantı blokunun ön taraftankapatılması için.
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma - Renk
- RAL 7035
- Ölçüler
- Genişlik: 105 mm
Yükseklik: 245 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,32 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177806368
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Ürün açıklaması
- SV Contact hazard protection cover, for connection block SV 9677910/915/920
- Onaylar
- UL + C-UL (listed)