- Ürün numarası:
- SV 3590.020
- Malzeme
- E-Cu F30
- Uzunluk
- 2.400 mm
- Bilgi
- İsteğe göre kısaltılabilir
- Normlar
- DIN EN 13 601
- Enine kesit
- Yassı bakır bara genişliği: 120 mm
Yassı bakır bara kalınlığı: 10 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 26 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 25,78
- Gümrük tarifesi numarası
- 74071000
- EAN
- 4028177705135
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Ürün açıklaması
- SV Bakır Bara, 120X10, L:2400mm