- Ürün numarası:
- SV 9609.000
- Malzeme
- Isıyla işlenmiş sert PVC
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma - Renk
- RAL 7035
- Uzunluk
- 500 mm
- Bara sistemleri için uygun
- Mini-PLS
- Ölçüler
- Uzunluk: 500 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,6 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85472000
- EAN
- 4028177140684
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Ürün açıklaması
- SV Üst kapatma kapağı, Mini-PLS/ 40mm, L:500mm
- Onaylar
- UR + C-UR (recognized)