- Ürün numarası:
- SV 9614.100
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Bağlantı hatları (AWG)
- AWG 12
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V, 3~
- Anma akımı maks.
- 25 A
- Ölçüler
- Genişlik: 45 mm
Yükseklik: 160 mm
- Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği
- 1 / 7,5 mm
- Üretici (tip) için uygun
- ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS116
PKZM0 bis 25 A
PKZM01 bis 25 A
PKE12
PKE32 bis 25 A
GV2-P bis 25 A
GV2-RT
GV2-LE10
GV3 bis 25 A
3RV10 21
3RV20 21 bis 25 A
3RV10 11
3RV20 11
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,3 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,041
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177192546
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Ürün açıklaması
-
SV Komponent adaptörü, Mini-PLS, 25A, 45mm