- Ürün numarası:
- SV 9616.000
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Bağlantı hatları (AWG)
- AWG 10
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V, 3~
- Anma akımı maks.
- 40 A
- Ölçüler
- Genişlik: 54 mm
Yükseklik: 160 mm
- Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği
- 1 / 7,5 mm
- Üretici (tip) için uygun
- Schneider Electric
Siemens
GV3 max. 40 A
3RV10 31 max. 40 A
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,32 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,046
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177140783
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Ürün açıklaması
-
SV Komponent adaptörü, Mini-PLS, 40A, 54mm