- Ürün numarası:
- SV 9603.000
- Malzeme
- E-Cu
- Bara kalınlığı
- 3 mm
- Enine kesit
- 120 mm²
- Uzunluk
- 1.100 mm
- Ölçüler
- Uzunluk: 1.100 mm
- Paketteki adet
- 3 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 4,068 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 1,18
- Gümrük tarifesi numarası
- 74071000
- EAN
- 4028177140561
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Ürün açıklaması
- SV Mini-PLS bara, L:1100mm, 3'lü pk