- Ürün numarası:
- SV 9612.000
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
Çerçeve: RAL 9011
- Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
- 17 x 15 mm
- Bilgi
- İnce veya çok ince telli iletkenler kullanıldığında, yüksük kullanılmalıdır
- Kablo çıkışı
- yukarıda/aşağıda
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V
- Anma akımı maks.
- 250 A
- Ölçüler
- Genişlik: 115 mm
Yükseklik: 182 mm
- Yuvarlak kablo enkesitleri için bağlantı
- 10 ‐ 120 mm²
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,08 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,3
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177140721
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Ürün açıklaması
-
SV Komponent adaptörü, Mini-PLS, üs-alt, 250A