- Ürün numarası:
- SV 9629.100
- Ürün açıklaması
- NH sigortalı yük ayırıcı boyut 000 (sipariş no. 3431.000) Mini-PLS bara sistemleri üzerinde montajı için.
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma - Renk
- RAL 9011
- Enine kesit
- 35 mm²
- Ölçüler
- Genişlik: 90 mm
Yükseklik: 160 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,561 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,23
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177149885
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Ürün açıklaması
- SV Mini-PLS cihaz adaptörü RAL9011