- Ürün numarası:
- SV 9630.000
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- Çerçeve: RAL 9011
Kapak: RAL 7035
- Bilgi
- İnce veya çok ince telli iletkenler kullanıldığında, yüksük kullanılmalıdır
- Elektriksel bağlantı türü
- Çerçeve terminali
- Fuse inserts
- D 02-E 18 (manşonlu adaptör)
- Nominal çalışma gerilimi
- 400 V
- Anma akımı maks.
- 63 A
- Ölçüler
- Genişlik: 38 mm
Yükseklik: 160 mm
- Yuvarlak kablo enkesitleri için bağlantı
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,35 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,11
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177149908
- ETIM 7.0
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Ürün açıklaması
-
SV Sigorta altlığı, Mini-PLS, 63A