- Ürün numarası:
- SV 3431.000
- Malzeme
- Cam elyaf takviyeli poliamid
UL 94 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: Gümüş kaplamalı sert bakır
- Renk
- Çerçeve: RAL 9011
Kapak: RAL 7035
- Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi
- Clamping area width: 10 mm
Clamping area height: 10 mm
- for mounting plate assembly
- Evet
- Kablo çıkışı
- yukarıda/aşağıda
- Elektriksel bağlantı türü
- Çerçeve terminali
- Anma akımı maks.
- 100 A
- NH boyu için
- 000
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
- Ölçüler
- Genişlik: 89 mm
Yükseklik: 141,5 mm
- Yuvarlak kablo enkesitleri için bağlantı
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V, 3~
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,451 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,15
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177042391
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Ürün açıklaması
-
SV NH yük ayırıcı, 000, terminalli, 100A