- Ürün numarası:
- SV 9342.134
- Ürün açıklaması
- Bara yapısına arkadan oluşabilecek temasların engellenmesi.
- Malzeme
- Isıyla işlenmiş sert PVC
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- For number of poles
- 4
- Uzunluk
- 1.100 mm
- Bilgi
- İsteğe göre kısaltılabilir
- Bara sistemleri için uygun
- PLS 1600, 4 kutuplu
- Ölçüler
- Uzunluk: 1.100 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 3,7 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85472000
- EAN
- 4028177536791
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Ürün açıklaması
-
SV Üst kapatma kapağı, PLS 1600 L:1100mm, 2'li pk