- Ürün numarası:
- SV 9340.140
- Ürün açıklaması
- Baraların bir panodan bir başka panoya olan bağlantısında arka taraf için temas koruması.
- Malzeme
- Isıyla işlenmiş sert PVC
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Uzunluk
- 100 mm
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Bara sistemleri için uygun
- Düz bakır bara, 3 kutuplu
- Bağlantı çeşidi
- Panodan panoya sıralı bağlantı
- Ölçüler
- Uzunluk: 100 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,24 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85472000
- EAN
- 4028177502390
- ETIM 7.0
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Ürün açıklaması
-
SV Alt tabla, pano geçişlerde, 60mm, 2'li pk