- Ürün numarası:
- SV 3439.010
- Malzeme
- Kapak: ABS
Çerçeve: Cam elyaf takviyeli, termoplastik polyester(PBT)
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Anma akımı maks.
- 600 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V, 3~
- Kablo çıkışı
- yukarıda/aşağıda
- Bara merkez mesafesi
- 60 mm
- Bilgi
- Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
- UL onayı sadece AC uygulamaları için geçerlidir
- DC uygulamalarında nominal işletme gerilimi, 9340.050/9341.050/9342.050 bara tutucusundaki bara düzenine bağlıdır
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Ölçüler
- Genişlik: 180 mm
Yükseklik: 247 mm
- Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
- 24 x 21 mm
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli
- 35 ‐ 240 mm²
- Baralar için uygun
- Yükseklik: 5, 10 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 4,56 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,732
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177236295
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Ürün açıklaması
-
SV Bara besleme adaptörü,60mm, 600A