- Ürün numarası:
- SV 9341.830
- Uygulamalar
- Yedek parça olarak veya yedek yapı gruplarını yapılandırmak için kullanılabilir.
- Malzeme
- Poliamid
- Renk
- RAL 9005
- Adaptör genişliği için
- 55 mm
- Uzunluk
- 170 mm
- Bilgi
- UL-onaylı OM-adaptörü/ taşıyıcı
- Ölçüler
- Uzunluk: 170 mm
- Paketteki adet
- 5 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,2 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177503403
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221