- Ürün numarası:
- SV 9342.610
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Terminal kapağı
Yuva taşları
- Elektriksel bağlantı türü
- Çerçeve terminali
- Anma akımı maks.
- 250 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V, 3~
- Elektrik değerleri UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 250 A, DIVQ/7
- Kablo çıkışı
- alt
- Bara merkez mesafesi
- 60 mm
- Bilgi
- Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir
- Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Ölçüler
- Genişlik: 105 mm
Yükseklik: 240 mm
- Yuvarlak kablo enkesitleri için bağlantı
- 35 ‐ 120 mm²
- Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
- 18,5 x 15,5 mm
- Baralar için uygun
- Yükseklik: 5, 10 mm
- Üretici (tip) için uygun
- ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
- Allen Bradley (140U-J)
- Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
- GE (FE160, FE250, FD160)
- Legrand (DPX 250)
- Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
- OEZ (BD250N, BD250S)
- Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
- Schrack (MC2)
- Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
- Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,31 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,426
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177503809
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Ürün açıklaması
-
CB component adaptor 250 A, 3-pole, cable outlet bottom (60 mm), RAL 7035