- Ürün numarası:
- SV 3032.000
- Ürün açıklaması
- İstenen bara merkez mesafelerine sahip bara sistemlerini konfigüre etmek için
- Malzeme
- Duroplastik polyester (UP reçine)
- Ölçüler
- Dişler: M10
- Bending strength
- 6 kN
- Torsional strength
- 90 Nm
- Tensile strength
- 13 kN
- Paketteki adet
- 6 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,098 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85469010
- EAN
- 4028177035287
- ETIM 7.0
- EC002357
- ECLASS 8.0
- 23119201
- Ürün açıklaması
- SV Destek izolatörü, Y: 50mm, 6'lı pk