- Ürün numarası:
- SV 3586.020
- Ürün açıklaması
- Bara sistemlerini bara askıları 9340.000/9340.050 ile monte etmek için uygun olan bakır kaplamalı alüminyum baralar.
- Malzeme
- Alüminyum
Bakır
- Uzunluk
- 2.400 mm
- Anma akımı maks.
- 493 A
- Bilgi
- Nominal akım, 65 °C bara sıcaklığı ve 35 °C ortam sıcaklığında elde edilir
- DIN EN 43 671 uyarınca düzeltme faktörü şeması
- İsteğe göre kısaltılabilir
- Normlar
- DIN EN 13 601
- Enine kesit
- Yassı bakır bara genişliği: 30 mm
Yassı bakır bara kalınlığı: 10 mm
- Paketteki adet
- 3 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 27 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 1,05
- Gümrük tarifesi numarası
- 74071000
- EAN
- 4028177686588
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Ürün açıklaması
-
SV Bakır-alüminyum bara,30x10mm, L:2400mm,3'lü pk