- Ürün numarası:
- SV 3516.000
- Malzeme
- E-Cu
- Bara kalınlığı
- 10 mm
- Enine kesit
- 900 mm²
- Uzunluk
- 2.400 mm
- Bilgi
- İsteğe göre kısaltılabilir
- Bara tipi
- E-Cu bara
- Bara sistemleri için uygun
- PLS 1600
- Ölçüler
- Uzunluk: 2.400 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 19,21 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 18,71
- Gümrük tarifesi numarası
- 74071000
- EAN
- 4028177043558
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Ürün açıklaması
- SV PLS bara, 1600A, L:2400mm