- Ürün numarası:
- SV 3526.000
- Malzeme
- E-Cu
- Bara kalınlığı
- 5 mm
- Enine kesit
- 300 mm²
- Uzunluk
- 1.095 mm
- Bilgi
- İsteğe göre kısaltılabilir
- Bara tipi
- E-Cu bara
- Bara sistemleri için uygun
- PLS 800
- Ölçüler
- Uzunluk: 1.095 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 1.200 mm
- Paketteki adet
- 3 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 8,52 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 2,84
- Gümrük tarifesi numarası
- 74071000
- EAN
- 4028177043725
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Ürün açıklaması
- SV PLS bara, 800A, G:1200mm TS 8 için