- Ürün numarası:
- SV 9320.060
- Ürün açıklaması
- PLS özel baralarının bir panodan bir diğer panoya olan bağlantısında termik ve mekanik dengeleme için.
- Malzeme
- E-Cu
- Montaj talimatı
- Bir genişleme konnektörü için iki bara konnektörü gereklidir.
- Bilgi
- 30 K sıcaklık artışı olduğunda, baraların uzunlukları yakl. 0,5 mm/m genleşir. Bu nedenle ısıl dengeleme için bara sistemlerinde bara boşlukları > 3600 mm olduğunda, bir genleşme bağlantısının kullanılması önerilir.
- Baralar için uygun
- PLS 800
- Paketteki adet
- 3 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,55 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,13
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177162365
- ETIM 7.0
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Ürün açıklaması
- SV Bara genleşme konnektörü, PLS 800, 3'lü pk