- Ürün numarası:
- SV 3427.020
- Ürün açıklaması
- Kapak önden, üstten ve alttan Temas koruması sağlar. Yan kapak 3093.010/.020 ile birlikte her yönden temas koruması (IP 2X'e kadar).
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma - Renk
- RAL 7035
- Fuse inserts
- D II-E 27
- Model no. için uygun
- 3427.010
- Paketteki adet
- 10 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,48 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177674967
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Ürün açıklaması
- SV Temas koruma kapağı, 3427.010 için