- Ürün numarası:
- SV 3418.040
- Dizayn
- Easy Connect
- Malzeme
- Bara montajlı sigorta altlıkları: Cam elyaf takviyeli, termoplastik polyester (PBT)
Temas koruması: Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Temas koruması: Poliamid
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Temas korumalı kapak ve dışta bulunan bağlantı klempleri dahil olmak üzere, bağlantı için hazır olacak şekilde önceden monte edilmiş eleman
- Bilgi
- İnce veya çok ince telli iletkenler kullanıldığında, yüksük kullanılmalıdır
- Bara merkez mesafesi
- 60 mm
- Elektriksel bağlantı türü
- Çerçeve terminali
- Fuse inserts
- D 02-E 18 (manşonlu adaptör)
- Rated insulation voltage
- 690 V
- Anma akımı maks.
- 63 A
- Bilgi
- DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) uyarınca sigorta girişlerinin kullanımı için
- Ölçüler
- Genişlik: 41 mm
Yükseklik: 251 mm
- Yuvarlak kablo enkesitleri için bağlantı
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Baralar için uygun
- Yükseklik: 5, 10 mm
- Nominal çalışma gerilimi
- 400 V (DC)
- 400 V, 3~
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Anma işletme gerilimi (L1 + L2)
- 400 V (DC)
- Anma işletme gerilimi (L1 + L3)
- 400 V (DC)
- Paketteki adet
- 5 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,635 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,066
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177674943
- ETIM 7.0
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Ürün açıklaması
-
SV Buşonlu sigorta atlığı, 63A, 5'li pk