Mikro şalter NH sigortalı yük ayırıcılar/NH sigortalı dikey yük ayırıcılar için (185 mm)

Ürün numarası: SV 9344.510

Ürün numarası:
SV 9344.510
Ürün açıklaması
NH cihazının anahtarlama durumunu belirtmek için (kapak).
Teslimat kapsamı
Mikro sivici ayırıcıya sabitlemek için plastik kılıf dahil
Anma akımı maks.
5 A
Yapı büyüklüğü için
NH sigortalı yük ayırıcı boyut 1 - 3
Paketteki adet
2 adet
Ağırlık/ambalaj
0,008 kg
Gümrük tarifesi numarası
85389099
EAN
4028177540835
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Mikro siviç, NH yük ayırıcı için