- Ürün numarası:
- SV 9343.300
- Malzeme
- Poliamid
UL 94 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
- Renk
- Çerçeve: RAL 7035
Kapak: RAL 7035/7001
- Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi
- Clamping area width: 32 mm
Clamping area height: 10 mm
- Bilgi
- 120 – 300 mm² sektör iletkenlerin bağlantısı.
- Bara merkez mesafesi
- 60 mm
- Kablo çıkışı
- yukarıda/aşağıda
- Elektriksel bağlantı türü
- Çerçeve terminali
- Anma akımı maks.
- 630 A
- NH boyu için
- 3
- Bilgi
- Belirtilen teknik veriler, UR uygulamalarında farklılık gösterebilir. UR uyarınca uygulamalar sadece "Special Purpose Fuses" ile birlikte gerçekleştirilebilir.
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
- Ölçüler
- Genişlik: 250 mm
Yükseklik: 298 mm
- Yuvarlak kablo enkesitleri için bağlantı
- 95 ‐ 300 mm²
- Baralar için uygun
- Yükseklik: 5, 10 mm
- Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi
- 20 mm
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V, 3~
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 4,5 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 1,44
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177540446
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Ürün açıklaması
-
SV NH yük ayırıcı, 60mm, 3, terminalli, 630A, 690V