- Ürün numarası:
- SV 9344.010
- Malzeme
- Poliamid
UL 94 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
- Renk
- Çerçeve: RAL 7035
Kapak: RAL 7035/7001
- Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi
- Clamping area width: 20 mm
Clamping area height: 5 mm
- for mounting plate assembly
- Evet
- Kablo çıkışı
- yukarıda/aşağıda
- Elektriksel bağlantı türü
- Vida M8
- Anma akımı maks.
- 160 A
- NH boyu için
- 00
- Bilgi
- Belirtilen teknik veriler, UR uygulamalarında farklılık gösterebilir. UR uyarınca uygulamalar sadece "Special Purpose Fuses" ile birlikte gerçekleştirilebilir.
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
- Ölçüler
- Genişlik: 106 mm
Yükseklik: 194 mm
- Yuvarlak kablo enkesitleri için bağlantı
- 10 ‐ 95 mm²
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V, 3~
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,76 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,15
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177540514
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Ürün açıklaması
-
SV NH yük ayırıcı, 00, vidalı, 160A