- Ürün numarası:
- SV 9344.130
- Malzeme
- Poliamid
UL 94 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
- Renk
- Çerçeve: RAL 7035
Kapak: RAL 7035/7001
- Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi
- Clamping area width: 32 mm
Clamping area height: 10 mm
- for mounting plate assembly
- Evet
- Kablo çıkışı
- yukarıda/aşağıda
- Elektriksel bağlantı türü
- Vida M10
- Anma akımı maks.
- 250 A
- NH boyu için
- 1
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
- Ölçüler
- Genişlik: 184 mm
Yükseklik: 298 mm
- Yuvarlak kablo enkesitleri için bağlantı
- 10 ‐ 150 mm²
- Nominal çalışma gerilimi
- 400 V - 690 V, 3~
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,34 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,3
- Gümrük tarifesi numarası
- 85365080
- EAN
- 4028177540620
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Ürün açıklaması
-
SV NH yük ayırıcı, 1, vidalı, EF, 250A, montaj plk için