- Ürün numarası:
- SV 9346.010
- Malzeme
- Cam elyaf takviyeli poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: Gümüş kaplamalı sert bakır
- Renk
- Çerçeve: RAL 7035
Kapak: RAL 7001
Tutamak: RAL 7016
- Teslimat kapsamı
- 3 sabitleme kancası
- Bara merkez mesafesi
- 60 mm
- Kablo çıkışı
- yukarıda/aşağıda
- Elektriksel bağlantı türü
- Vida M8
- Anma akımı maks.
- 160 A
- NH boyu için
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
- Ölçüler
- Genişlik: 50 mm
Yükseklik: 400 mm
- Yuvarlak kablo enkesitleri için bağlantı
- 2,5 ‐ 95 mm²
- Baralar için uygun
- Yükseklik: 5, 10 mm
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V, 3~
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,26 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,73
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177628755
- ETIM 7.0
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Ürün açıklaması
-
SV NH yük ayırıcı, dikey, 00, üst-alt, 60mm, 160A