- Ürün numarası:
- SV 9345.005
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Yuvarlak kablo enkesitleri için bağlantı
- AWG 8 - 18
- Sigorta tipi için (sınıf)
- CC
- Anma akımı maks.
- 30 A
- Fuse standard
- UL 248-4
- Bilgi
- DIN EN 60 715 uyarınca 35 mm (7,5/15 mm yükseklik) cihaz taşıma raylarına veya RiLine cihaz adaptörü kombinasyonlarına (OM adaptörü/taşıyıcısı) montaj için uygundur
- Test specification
- UL 4248-1
- UL 4248-4
- UL 4248-8
- Model No. bilgisi
- IEC 60 269-2/-4/-6 uyarınca 10 x 38 mm sigortalar için uygun değildir
- Ölçüler
- Genişlik: 54 mm
Yükseklik: 81 mm
- Yuvarlak kablo enkesitleri için bağlantı
- 0,75 ‐ 25 mm²
- Sigortalar için uygun
- Çap: 10 mm
Uzunluk: 38 mm
- Gösterge lambası için gerilim aralığı
- 110 ‐ 600 V
- Nominal çalışma gerilimi
- 600 V, 3~
- Elektrik değerleri UL (SCCR)
- 200 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı CC maks. 30 A, JDDZ/7
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Paketteki adet
- 4 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,596 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,018
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177805385
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
-
SV Fuseholder, Class CC, 30 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)