- Ürün numarası:
- SV 3452.500
- Ürün açıklaması
- Yuvarlak iletkenleri ve lamine bakır baraları monte etmek için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama, pasifleştirilmiş
- Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
- 10,5 x 11 mm
- Bilgi
- İnce veya çok ince telli iletkenler kullanıldığında, yüksük kullanılmalıdır
- Yuvarlak kablo enkesitleri için bağlantı
- 16 ‐ 50 mm²
- Ray kalınlığı için
- 5 mm
- Paketteki adet
- 15 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,02 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177042698
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Ürün açıklaması
- SV Bara bağlantı klempi, 5mm CU,16-50mm2,15'li pk