- Ürün numarası:
- SV 3458.500
- Ürün açıklaması
- Yuvarlak iletkenleri ve lamine bakır baraları monte etmek için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama, pasifleştirilmiş
- Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
- 16,5 x 15 mm
- Bilgi
- İnce veya çok ince telli iletkenler kullanıldığında, yüksük kullanılmalıdır
- Yuvarlak kablo enkesitleri için bağlantı
- 35 ‐ 70 mm²
- Ray kalınlığı için
- 10 mm
- Paketteki adet
- 15 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,665 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177042766
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Ürün açıklaması
- SV Bara bağlantı klempi,10mm CU,35-70mm2 ,15'li pk