- Ürün numarası:
- SV 3555.000
- Ürün açıklaması
- Yuvarlak iletkenleri ve lamine bakır baraları monte etmek için.
- Malzeme
- Pirinç
- Bilgi
- İnce veya çok ince telli iletkenler kullanıldığında, yüksük kullanılmalıdır
- Yuvarlak kablo enkesitleri için bağlantı
- 1 ‐ 4 mm²
- Ray kalınlığı için
- 6 ‐ 10 mm
- Paketteki adet
- 15 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,405 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177044258
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Ürün açıklaması
- SV İletken bağlantı klempi,6-10mm CU,1-4mm2 ,15'li pk