- Ürün numarası:
- SV 3088.000
- Ürün açıklaması
- Bara ve kablo bağlantısı için.
- Malzeme
- ABS
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Height when mounted on 60 mm busbar systems
- 230 mm
- Height when mounted on 100 mm busbar systems
- 325 mm
- Bilgi
- 60/100 mm ray orta mesafeli 3 kutuplu sistemler için
- Sadece alt tabla olmayan sistemlerde kullanılabilir
- Alt tabla olan sistemlerde sistem kapakları mekanik olarak kısaltılmalıdır
- Ölçüler
- Genişlik: 200 mm
Derinlik: 80 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,04 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85472000
- EAN
- 4028177036291
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Ürün açıklaması
-
SV Sistem kapağı, GY:200x80mm, 4'lü pk