- Ürün numarası:
- SV 3455.505
- Fayda
- Bakım gerektirmez
- Zaman tasarrufu sağlayan geçme montaj
- Entegre etiket alanlı terminal gövdesi
- Üniversal kablo bağlantısı
- Uygulamalar
- L, N veya PE kabloların bara bağlantı uçları olarak anahtarlama ve kumanda cihazlarında ve sayaç panolarında kablo bağlantı terminali olarak kullanım.
- E-Cu veya CUPONAL baralarına montaj için
- Çalışma şekli
- Aletsiz kablo bağlantısı için tam izolasyonlu terminal
- Entegre kilit açma pini sayesinde kablo çıkartma
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7042
- Test specification
- IEC 60 999-1
- IEC 60 947-7-1/-2
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli
- 0,5 ‐ 4 mm²
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, damar ucu kovansız ince telli
- 0,5 ‐ 4 mm²
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli
- 0,5 ‐ 4 mm²
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, tek telli
- 0,5 ‐ 6 mm²
- Ray kalınlığı için
- 10 mm
- Paketteki adet
- 10 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,13 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177813984
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Ürün açıklaması
-
SV Conductor connection clamp, 0,5-6 mm ² (Push-in), for bar thickness 10 mm